- Model numarası:
- SZ 8611.100
- Dizayn
- F
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Tutma kolu sistemine montaj
- TS komfort kapı kolu, kilit göbekleri için
- Asma kilit ve kilit ara parçaları için TS komfort kapı kolu
- Kilit göbekleri için katlamalı kapı kolu
- Asma kilit ve kilit elemanları için katlamalı kapı kolu
- Mini komfort kapı kolu, 3 parçalı kilit göbekleri için
- Kilit
- Kapak parçası: 7 mm kare
- Pano tipi için uygun
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC panosu kapısı
- IW
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,014 kg
- Brüt ağırlık
- 0,015 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83015000
- EAN
- 4028177211940
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Ürün açıklaması
- TS Kilit göbeği, 7mm kare