Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Model numarası:
- SZ 2484.000
- Dizayn
- D
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Uzunluk
- 47 mm
- Kilit
- Kapak parçası: 3 mm double-bit
- Pano tipi için uygun
- Tower PC için IW panosu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,019 kg
- Brüt ağırlık
- 0,03 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Ürün açıklaması
- SZ Kilit göbeği, 3mm double bit, L: 47 mm