- Model numarası:
 
- SZ 2460650
 
- Dizayn
 
- A 
 
- Malzeme
 
- Çinko pres döküm 
 
- Uzunluk
 
- 27 mm 
 
- Tutma kolu sistemine montaj
 
- Komfort kapı kolu AX 
 
- Mini-komfort kapı kolu AX 
 
- Standart Ergoform-S tutamağı 
 
- Plastik pano KS için standart Ergoform-S tutamağı 
 
- Kilit
 
- Kapak parçası: 6,5 mm üçgen (CNOMO) 
 
- Pano tipi için uygun
 
- Elektrik kutusu KX 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- AX kumanda panoları 
 
- AX plastik 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- TP masa ve konsol 
 
- TP kaideleri 
 
- Yekpare konsol TP - konsol kapağı 
 
- TP konsol kapısı 
 
- TP üniversal konsol 
 
- Tek Parça konsol CX 
 
- Konsol üst parçası CX 
 
- CX konsol orta parçası 
 
- CX konsol alt parçası 
 
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 0,019 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 0,021 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177220331 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
SZ Kilit göbeği, 6,5mm üçgen, L:27mm