Gözetleme penceresi HD

Model numarası: HD 4000.081

Switchlerin veya ekranların korunması için.

Model numarası:
HD 4000.081
Ürün açıklaması
Switchlerin veya ekranların korunması için.
Fayda
Geniş gözetleme paneli
Gözetleme penceresi ile çerçeve arasında boşluksuz geçiş
Harici menteşe
Anahtarsız kolay açma için T kapı kollu
Malzeme
Çerçeve: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Gözetleme camı: Polikarbonat
Teslimat kapsamı
2 adet menteşe dahil
T Kapı kolu
Montaj malzemeleri dahil
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 212 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 90 mm
Ölçüler
Genişlik: 330 mm
Yükseklik: 190 mm
Derinlik: 65 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: Kompakt panolar HD
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
IK kodu
IK08
Montaj seçenekleri
Düz alanlara montaj için
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,83 kg
Brüt ağırlık
1,891 kg
Gümrük tarifesi numarası
39252000
EAN
4028177985148
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
HD Gözetleme penceresi, açma/kapama kollu, GxY: 330x190 mm, paslanmaz çelik, 1.4301
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu