- Model numarası:
 
- FT 2735500
 
- Dizayn
 
- 30'lı profil 
 
- Ürün açıklaması
 
- Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek, kire, sıvılara ve yetkisiz erişime karşı korumak için. 
 
- Malzeme
 
- Çinko pres döküm köşe parçalı ve tek camlı emniyet camlı çekme alüminyum profil. 
 
- Yüzey
 
- Ana çerçeve: toz kaplamalı RAL 7035
Menteşe ve kilit profili: anodize, doğal  
- Value base frame
 
- Emniyet camından imal edilmiş: Çözücü maddeler (Solvent) ve çiziklere karşı yüksek dayanıklılık, antistatik, kırılma durumunda daha düşük yaralanma tehlikesi. 
 
- Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç) 
 
- 180° açılma açılı menteşe, kolayca asılabilir. 
 
- Value base frame
 
- Uyarlanmış ölçüler sayesinde kolayca kapıya sabitlenebilir (tübüler kapı çerçevesi delik şablonu olarak kullanılabilir). 
 
- Yüksekliği ayarlanabilir. 
 
- Kapı boşluğunu stabilize eder. 
 
- Kesim yerini örter. 
 
- Yağmur çatısı sayesinde conta üzerinde kir yoktur, disk kaldırılarak çıkarılmaya karşı emniyetlidir, açıldığında pencerenin arkasında kir düşmez ve sıvı akmaz. 
 
- 30 mm veya 60 mm yüksekliğinde çerçeve profili 
 
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
 
- IP 54 
 
- Bilgi
 
- Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç) 
 
- Dış mekanda kullanıma uygun değildir 
 
- Şunlar için uygun
 
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm  
- Ölçüler
 
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 270 mm
Derinlik: 47 mm  
- Görünen yüzey
 
- Gözetleme penceresi genişliği: 363 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 198 mm  
- Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
 
- 33 mm 
 
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 3,016 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 3,22 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
FT Sistem penceresi, VX, TS, VX SE için, 30’lık profil, GYD: 500x270x47 mm, G: 600 mm için