- Ürün numarası:
- DK 5301.446
- Ürün açıklaması
- Mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli yüzey alanı yaklaşık %85.
- Malzeme
- Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Havalandırma ızgarası: çelik sac
Profil dikey: Alüminyum, anodize
Profil yatay: Alüminyum, boyalı
- Renk
- Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil, havalandırma ızgarası: RAL 9005
Dikey profil: gümüş renkli
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
3 menteşe 180°, monteli
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
- Bilgi
- Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240°
- Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,3 kg
- Brüt ağırlık
- 11,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 42,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177955059
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm