EMC yan paneller TS için

Model numarası: TS 8108.750

Model numarası:
TS 8108.750
Fayda
Sabitleme elemanları üzerinden otomatik eşpotansiyel kuşaklama
Özel EMC contaları üzerinden yüksek EMC koruması
Askı yardımı ile kolay konumlandırma
Temas yüzeyli topraklama pimi
Product modification
Avantajlar: geliştirilmiş şekillendirilebilirlik, optimize edilmiş korozyon davranışı, düzgün görünüm.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
çinko magnezyum kaplamalı
Dıştan toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Ana malzeme
Çelik sac
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
37,4 kg
Brüt ağırlık
38,6 kg
EAN
4028177499034
ECLASS 8.0
27189264
Ürün açıklaması
TS Yan panel, YD:200x800mm,2'li pk, EMC