- Model numarası:
 - DK 7152005
 - Ürün açıklaması
 - Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre montaj için.
 - Malzeme
 - Çelik sac
 - Renk
 - RAL 9005
 - Build-up height
 - 88 mm
 - Ölçüler
 - Genişlik: 482,6 mm
 - Yükseklik birimleri
 - 2 U
 - Paketteki adet
 - 2 adet
 - Net ağırlık
 - 1,092 kg
 - Brüt ağırlık
 - 1,292 kg
 - PCF/VE (beşikten kapıya)
 - 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
 - PCF sınıfı hakkında açıklama
 - Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
 - Gümrük tarifesi numarası
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177492110
 - ETIM 9
 - EC000456
 - ECLASS 8.0
 - 27189217
 - Ürün açıklaması
 - DK Kör panel, 19", 2U, 2'li pk, RAL 9005