Sabitleme flanşı 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7151.005

Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre donatmak için.

Model numarası:
DK 7151.005
Ürün açıklaması
Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre montaj için.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Build-up height
44 mm
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,594 kg
Brüt ağırlık
0,66 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177492103
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Ürün açıklaması
DK Kör panel, 19", 1U, 2'li pk, RAL 9005