19" montaj sistemi

Kör paneller ve ön paneller

Kullanılmayan yükseklik birimlerinin kapatılması için kör paneller. Farklı yüksekliklerde alüminyum, çelik sac veya plastikten mamul. Cıvatalı bağlantı için veya aletsiz hızlı montaj için "toolless fixing" modelleri.

Kör paneller ve ön paneller

Havalandırma kapağı 482,6 mm (19")

Kabinlerin ve panoların havalandırması için.

Kör paneller ve ön paneller

Küçük cihaz kutusu, 4 HE, izolasyonlu 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi

Küçük cihaz kutusu, kutunun ek olarak bölünebildiği ayarlanabilir montaj tabanı içerir.

Kör paneller ve ön paneller

Havalandırma ön plakası Genişlik 482,6 mm (19")

Kabinlerin ve panoların havalandırması için.

Kör paneller ve ön paneller

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19")

Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre donatmak için.

Kör paneller ve ön paneller

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma

482,6 mm (19") montaj düzlemi dahilinde boş alanların kapatılmasını sağlar.

Kör paneller ve ön paneller

Menteşe Sabitleme flanşları için

Kör plakalar için menteşeler

Kör paneller ve ön paneller

Kör plaka 19"

Çeşitli yüksekliklerde alüminyumdan kör plakalar. Montaj düzlemindeki açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için.

Kör paneller ve ön paneller

LWL-birleşim kutusu, ayarlanabilir derinlik

Ek kasetlerini yerleştirmek içindir.

Kör paneller ve ön paneller

Teleskopik LWL-birleşim kutusu Kilitlenebilir

Ek kasetlerini yerleştirmek içindir, teleskopik çekmece sistemi sayesinde optimum erişim.

Kör paneller ve ön paneller

Patch panel LWL-Birleşim kutusu, kilitlenebilir

Farklı fiber optik kuplaj kurulumu için uygun deliklli 20 farklı panel ile kapatma amaçlı 3 kapatma paneli bulunur.

Kör paneller ve ön paneller

Kayıt-sistemi, 2 HE LSA için montaj takımı

LSA montaj seti için, LSA montaj teknelerinin/üniversal montaj braketlerinin 482,6 mm (19�?) montaj düzlemi dahilinde yerleştirilmesi için

Kör paneller ve ön paneller

Destek ünitesi, 3 HE LSA-artı-performans, max. 150 DA

LSA baraları için, maks. 150 çift kablo, en fazla 15 LSA-Plus barası (her biri 10 çift kablo) montajı için, 3 x 5 LSA-Plus bağlantı terminalinin (2/10, yapı serisi 2) yatay olarak monte...