Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Eki 2021
- Model numarası:
 - DK 7827480
 - Dizayn
 - Orta montaj konumu
 - Ürün açıklaması
 - Montaj aparatları pano çerçevesindeki pano genişliğine göre vidalanır. Montaj dikmeleri karkasa üstten ve alttan monte edilir. Kısmi pano konfigürasyonu için 17 x 73 mm'lik montaj aparatları TS sistem şasisinde pano çerçevesinin dış montaj düzeyine sabitlenebilir.
 - Fayda
 - Kirişler kablo döşemesinde yan tarafta ideal bir serbest alan oluşturur
 - Ekipman slotlarını kullanarak derinliği değişken olarak sabitleyebilme imkanı
 - 19" kısmi kurulum için uygun
 - Uygulamalar
 - Mevcut TS uygulamalarına ekleme yapmak için
 - Malzeme
 - Çelik sac
 - Yüzey
 - Çinko kaplama
 - Teslimat kapsamı
 - Montaj malzemeleri dahil
 - Şunlar için uygun
 - Pano tipi: TS
Genişlik: 800 mm - Paketteki adet
 - 2 adet
 - Net ağırlık
 - 3,38 kg
 - Brüt ağırlık
 - 3,6 kg
 - Gümrük tarifesi numarası
 - 73182900
 - EAN
 - 4028177302631
 - ETIM 9
 - EC002625
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - Ürün açıklaması
 - DK 19"derinlik kirişi, yatay, merkez, 2'li pk
 
- Dokümantasyonlar
 - Info sheet