19" montaj sistemi Profil raylar için montaj setleri Pano tipine ve genişliğine bağlı olarak profil rayları ve montaj rayları için montaj setlerinin seçilmesi gerekir. Profil raylar için montaj setleri Montaj açısı 19" profil ray için 19�? profil raylarını tespit etmek için gereklidir. Ürüne git Profil raylar için montaj setleri TS montaj açısı TS, 482,6 mm (19") bünyesinde L biçimli montaj dikmeleri Kablo döşemesinde uygun yan boşluk için, tespit delikleri üzerinden farklı derinliklerde tespitleme mümkündür. Ürüne git Profil raylar için montaj setleri Profil rayları-ek takviye L biçimli mon taj dikmeleri ile Yüzeye dengesiz dağılmış yüklere karşı monte edilmiş profil rayların biçim değişikliğine yol açmaktadır, doğrudan 482,6 mm (19�?) profil raylara ve... Ürüne git Profil raylar için montaj setleri Montaj seti olarak derin destekler Profil rayları için, inch 482,6 mm (19'') Profil rayların monte edilmesi için 4 adet derinlemesine çubuktan oluşuyor. Ürüne git