Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7950100

Her bir RU biriminin benzersiz işaretlenmesi için inç ölçü şeklinde sayısal işaretli, en fazla 56 RU.

Model numarası:
DK 7950100
Dizayn
İşaretleme alanı 1 – 56 HE
Ürün açıklaması
Her bir U biriminin ayrı işaretlenmesi için inç ölçeğinde sayısal tanımlı.
Fayda
Çift taraflı etiketleme, sayma yönünün istenildiği gibi serbestçe seçilmesine izin verir
Çeşitli donatıların açık dokümantasyonu
Uygulamalar
Mevcut 482,6 mm (19") profillerine sonradan donatım için
Sistem deliklerinin yanına yapıştırmak için
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Ölçüler
Genişlik: 6 mm
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,026 kg
Brüt ağırlık
0,026 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177492042
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Ürün açıklaması
DK Yapışkan ölçüm şeridi, 1-56U