Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19") TS, TS IT için

Ürün numarası: DK 5501.285

Ön ve arka 482,6 mm (19�?) düzleminin büyütülmesi için, kaynaklanmış 482,6 mm (19�?) profili, farklı derinliklerde komple tespitlenebilmektedir.

Ürün numarası:
DK 5501.285
Ürün açıklaması
Kaynaklı 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, bir TS çerçeve iskeletinde inçli montaj düzlemi entegrasyonu için. Profilleme TS IT ile aynı, aletsiz montaj dâhil komple sistem uyumu. Tavan ve taban çerçevesi arasında değişken derinlikli sabitleme. Münferit yükseklik birimleri çift yönlü numaralandırılmış. Ön montaj çerçevesi, kablo yönetimi ve Dynamic Rack Control (RFID) entegrasyonu için hazırlanmış, arka montaj çerçevesi, PDU akım rayına yerden tasarruflu montaj için çift taraflı Zero-U-Space bünyesinde.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Astarlanmış
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
47 U
Montaj konumu
arka
Taşıma kapasitesi
Tam montajda iki 482,6 mm (19") montaj çerçevesi üzerine yük dağılımı aynı olduğunda 15.000 N değerine kadar statik yük.
Bilgi
Kabin çerçeve iskeletinin dış montaj yüzeyi diğer eklenebilecek ekipmanlar için boş bırakılmıştır, hava yönlendirme saclarıyla çevreli izolasyon desteklenir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
12 kg
Brüt ağırlık
15 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177716506
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK 19" Montaj çerçevesi, GD:600x2200mm, Montaj:arka
Dokümantasyonlar
Kılavuz