Döner çerçeve, büyük, kaplamasız TS, VX SE, 600 mm ve 1200 mm genişlikte kabinler için

Model numarası: SR 2336700

600 mm ve 1200 mm genişliğinde kabinler için, 22 - 45 RU, kaplamasız, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için.

Model numarası:
SR 2336700
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Double-bit göbekli cam lock kilit
Montaj setine sabitlemek için malzeme
Montaj talimatı
Eklenti durumuna bağlı olarak TS sistem çerçevesi 23 x 73 mm veya TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
Bilgi
Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
= 1.200 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
Yükseklik birimleri
36 U
Pano tipi için uygun
TS
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,939 kg
Brüt ağırlık
12,567 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177021556
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SR Döner çerçeve, büyük, kapaksız, TS, VX SE için, G: 600 / 1200 mm için, 36 U
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar