Kablo düzenleme kanalı, yatay 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7158100

19�? montaj düzlemi dahilinde yüksek kablo miktarlarında da gizlenmiş basit kablo döşemesini mümkün kılmaktadır, kolay uygulama şekli için ön kapağın tamamı hızlı kilitler üzerinden çıkarılabilmektedir.

Model numarası:
DK 7158100
Ürün açıklaması
Kanal, ayrıca 19" montaj düzeyi dahilindeki montaj bileşenlerine büyük kablo miktarlarının da kapalı biçimde kolayca döşenmesi imkanını sağlar. Geniş boşluklar, bileşenlere üstten ve alttan rahat, kırılma olmadan kablo döşemesi yapılmasını mümkün kılar. Komple ön panel, kolay müdahale için hızlı kapaklar üzerinden çıkarılabilir. Kablo girişinin ardından bunlar, kanal yeniden kapatılabilecek durumdayken naylon kablo bağları yardımıyla kendi konumlarında tutulur.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
5 naylon kablo bağı dahil
Yükseklik birimleri
2 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,7 kg
Brüt ağırlık
1,762 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK 19" kablo düzenleme kanalı 2U