- Ürün numarası:
- DK 7111.214
- Ürün açıklaması
- Tüm kablo demetlerinin düzenlenmesi için, bu aparat kullanılarak pano içerisinde farklı konumlarda sabitlenebilir.
- Uygulamalar
- Yan dikey kutu montajı için içsel dağıtım düzlemi. Açık sabitleme delikleri sayesinde sonradan da olsa her zaman montaj düzleminin 19" sistem deliklerine takılabilir ve montaj bileşenlerinin mevcut sabitleme vidalarıyla sabitlenebilir.
- Malzeme
- Destek ünitesi: Çelik sac
Kablo yönlendiriciler, bağlantı tarakları: Plastik, UL 94-V0
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kablo düzenleme aparatı
Bağlantı tarakları
- Number connection combs
- 5
- Bilgi
- Münferit haznelerin boyutu (YxD) yakl. 34 x 100 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,57 kg
- Brüt ağırlık
- 0,668 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo yönlendirici, dikey, 19", 10'lü pk