Kabloların fazlalıklarının yerleştirilmesi

Ürün numarası: DK 7220.500

Panonun arka kısmına veya network kabinetlerinin yan tarafına tespitlemek için.

Ürün numarası:
DK 7220.500
Ürün açıklaması
Panonun arka kısmına veya ağ kabinlerinin yan tarafına monte edilir. Fazla uzunluktaki kablolar, tüm derinliklerde veya 25 mm delikli kirişler ve raylara sabitlenebilir. Sabitleme ölçüsü 150 mm'dir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 151 mm
Derinlik: 75 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,56 kg
Brüt ağırlık
0,66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177221659
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo düzenleme aparatı,GYD:280x151x75mm
Dokümantasyonlar
Info sheet