- Model numarası:
- DK 7828.082
- Dizayn
- Dış montaj düzeyi için
- Ürün açıklaması
- Kabin çerçevesinde kablo döşemesi için. Kablolar naylon kablo bağı veya kablo bağı ile tutucu raylarına sabitlenebilir. Kablo tutucu ray, kabin çerçevesi veya montaj çerçevesinin çerçeve profiline takılır ve ek olarak bir vida yardımıyla sabitlenebilir.
- Uygulamalar
- TS çerçeve profilinde
- Kabin derinliğinde TS IT profil raylarının arasına
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 800 mm
- Genişlik için uygun
- 800 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,248 kg
- Brüt ağırlık
- 1,446 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177235106
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo tutucu ray, dış,TS/19" G/D:800mm,4'lü pk