- Ürün numarası:
- CM 5001.081
- Ürün açıklaması
- Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- İki montaj aparatı ve montaj vidaları dahil
- Montaj seçenekleri
- düz, montaj plakasına 23 mm mesafeli
- düz, montaj plakasına 10 mm mesafeli
- eğimli, montaj plakasına doğru
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 800 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
- Installation options for VX base/plinth, stainless steel
- In base/plinth width 800 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX
- VX base/plinth system, stainless steel
- Ölçüler
- Uzunluk: 699 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
Kompakt panolar HD
Genişlik: = 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,705 kg
- Brüt ağırlık
- 0,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177502956
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- CM C profili, kablo tutucu rayları TS, VX SE, TP için, G: 800 mm
Kablo tutucu ray C profili, montaj plakaları, VX, TS, VX SE, TP için
Ürün numarası: CM 5001.081
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.