- Model numarası:
- DK 7072.100
- Ürün açıklaması
- Keskin kenarlı deliklerin kaplanması için. Yaralanmalara karşı koruma sağlar ve geçirilen kablonun hasar görmesini önler. Kauçuk uç koruması 1,0 - 2,0 mm kalınlığındaki materyallere uyumludur ve uzunluğu isteğe göre ayarlanabilir.
- Malzeme
- Plastik PVC
- Renk
- Siyah
- Uzunluk
- 10 m
- Ölçüler
- Genişlik: 6 mm
Yükseklik: 11 mm
Uzunluk: 10 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,41 kg
- Brüt ağırlık
- 0,47 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Ürün açıklaması
-
DK Köşe koruma, 10m