- Model numarası:
 
- SZ 2899400
 
- Ürün açıklaması
 
- Kablo girişi için bileziği kablo çapına göre kesmeniz yeterlidir. 
 
- Uygulamalar
 
- 1,5 - 4,5 mm arasındaki duvar kalınlıkları için 
 
- Malzeme
 
- Kılıf/manto: termoplastik elastomer 
 
- Ölçüler
 
- Dişler: M40 
 
- Duvar kalınlığı için (maks.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
 
- IP 54, nizamına uygun kablo girişi yapıldığında 
 
- Kablo Ø için
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Paketteki adet
 
- 20 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 0,14 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 0,155 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
SZ Kablo bileziği, M40, 20'li pk, IP54