Çıta fırça, yüksek derecede sızdırmaz

Ürün numarası: DK 7825.375

Kablo hatlarının ve kabloların geçiş yerlerinden mümkün olduğunca hava geçirmez şekilde geçirilmesi için özel çıta fırça.

Ürün numarası:
DK 7825.375
Ürün açıklaması
Panoların kablo giriş plakalarında veya diğer bölümlerde ilave bağlantılar yapılabilmesi için yan ve arka panelde, çatı ve taban sacında yapılacak kablo geçişi için delikler. Bu şerit, çoklu kablo miktarlarında döşenmiş hatlara karşı iyi izolasyon sağlar. İstenmeyen hava kaçakları böylece minimum düzeye indirgenebilir.
Malzeme
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Teslimat kapsamı
1 fırça şeridi başına, 1 m uzunluk, sağ ve sol model
Fırça telleri uzunluğu
58 mm
Uzunluk
1 m
Ölçüler
Uzunluk: 1 m
Malzeme kalınlıkları için
1,5 ‐ 2 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,65 kg
Brüt ağırlık
0,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
96035000
EAN
4028177552784
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Fırçalı kablo girişi
Dokümantasyonlar
Info sheet