Fırça kiti TX CableNet için

Ürün numarası: TX 7888.300

Görsel çekicilik için tavan plakasındaki kablo giriş açıklıklarını gizlemek için fırça şeridi takılabilir.

Ürün numarası:
TX 7888.300
Fayda
Kesit kenarına kolayca takmak için
Malzeme
Fırça ekli plastik taşıyıcı
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0
Fırça telleri: Plastik, UL 94-HB
Fırça telleri uzunluğu
70 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TX CableNet
Derinlik: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,511 kg
Gümrük tarifesi numarası
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
TX fırça şeridi, D x U: 860 mm x 7,6 mm, fırça uzunluğu 70 mm, tavandan kablo girişi için