Kablo geçişi

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kelepçesi için hem pano içinde hem de bazada aynı şekilde kullanılabilen farklı seçenekleri mevcuttur. Kablo kelepçesinin baza alanına uzatılması sayesinde genellikle gerekli bükme yarı çaplarına dikkat edilmesi nedeniyle kaybolan daha fazla montaj alanı panoda kalır. Kablo kanalları ve 19" kablo yolu sistemleri gibi kablo döşeme sistemleri panoda planlı kablo döşeme için kullanılmaktadır.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo geçiş modülü Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için montaj kesiminin, duvara monte panoların etrafında contalanmış kablo girişleri için kullanımı. Önceden...

Kablo döşeme ve tutturma

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Kablo döşeme ve tutturma

Basamak nipeli 1,5 - 4,5 mm arasındaki duvar kalınlıkları için

Kablo geçirmek için kademe kablo çapına uygun olarak kesilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Çıta fırça, yüksek derecede sızdırmaz

Kablo hatlarının ve kabloların geçiş yerlerinden mümkün olduğunca hava geçirmez şekilde geçirilmesi için özel çıta fırça.

Kablo döşeme ve tutturma

Kenar koruması

Keskin kenarlı montaj boşluklardaki kenarlara takılır, yaralanmalara karşı koruma sağlar ve geçirilen kablonun hasar görmesini önler, uzunluğu ayarlanabilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Priz geçişi, küçük

Önceden hazırlanmış kablolar içindir. 4 mm kalınlıktaki materyallerle kullanılabilir. Kablo birleştiricileriyle, uyarlanmış kablo ankrajı düzenlenebilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Fırça kiti TX CableNet için

Görsel çekicilik için tavan plakasındaki kablo giriş açıklıklarını gizlemek için fırça şeridi takılabilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Priz geçişi (24 kutuplu) priz yuvaları için

Kullanıma hazır 2 kabloyu, konektörü sökmeden priz geçişinden geçirmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Çıta fırçası

Yan duvarda, arka duvarda, kapaklarda, tavan ve taban plakasında kablo döşemesi için boşluklar, kolayca takılan çıta fırçalar ile görsel olarak gizlenebilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo hortumu

Güvenli şekilde kablo döşemek için

Kablo döşeme ve tutturma

Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Kablo kelepçeleriyle kablo tutturmak için C profil rayı ve kablo yönlendirmek için T başlı kablo kılavuz rayı kombinasyonu. Kablolar isteğe bağlı olarak kablo kelepçeleri, kablo...

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo hortum tutucusu

Kablo hortumu için, kablo hortumuna girişte/kablo hortumundan çıkışta kablo sabitlemesi standart kablo bağlantı için tespitleme olanağı mevcut.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo bağlayıcı

Kabloların pano profiline veya montaj sistemi parçalarına sabitlenmesi için, yuvarlak sistem deliğine geçirilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Açı demir kelepçeleri kablo tutucu rayları için

Kabloları kablo tutturma raylarına tespit etmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kabloların fazlalıklarının yerleştirilmesi

Panonun arka kısmına veya network kabinetlerinin yan tarafına tespitlemek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tutucu ray C profili, montaj plakaları, VX, TS, VX SE, TP için

Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj...

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tutturma açısı

130 mm çap veya 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı kumanda paneline monte edilir, kablolar, isteğe göre kablo kelepçeleri veya kablo bağları ile toplanır.

Kablo döşeme ve tutturma

Cırt bant tutucu

Kabloları kolayca ve hızlı bir şekilde sabitlemek için.

Kablo döşeme ve tutturma

İzolasyon kapağı Vida kafası için

Vida başlarının izolasyonu için - Ör. kablo kanalı içinde

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Kabloları C profil rayına monte etmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kanalları için sistem taşıyıcısı VX, VX IT için

Derinliği değişken taşıyıcı sistem, en yaygın kablo yolu sistemlerinin takılmasını sağlar, tavan sacının dışta duran vida bağlantısı ile 800 - 1200 mm...

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tutucu rayları, değişken derinlikli TS, TE için

TS ve 19" montaj çerçevesi için, uzunlukları, iki 19" montaj çerçevesi arasındaki uzaklığa esnek bir şekilde ayarlanabilmektedir.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kanalları dikey TS 8 için

2000 mm yüksekliğinde bir çerçeve profilinin taban ve tavan çerçevesi arasına doğrudan monte etmek için

Kablo döşeme ve tutturma

Montaj dirseği kombinasyon rayı için

Pano içinde iki sistem rayı arasına kombinasyon raylarının değişken sabitlenmesi için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Kablo girişindeki kablo gerginliğinin azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm aralıklarla derinliği ayarlanabilen montaj.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kılavuz askısı

482,6 mm (19") montaj dikmelerine yandan esnek ve sisteme uyumlu kablo yerleşimi için.

Kablo döşeme ve tutturma

Oturtulan kablo kılavuzu

İki farklı modelde aletsiz hızlı montaj için: Kilitlemek ve sarma için.

Kablo döşeme ve tutturma

Cırt bant kablo tutucu kendinden yapışkanlı

Tüm ağ panolarında ve sunucu panolarında, duvara monte edilen panolarda, montaj plakalarında ve taban plakalarında genel amaçlı olarak kullanılabilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kanalı

DIN/özel sistem rayı ile doğrudan pano profiline veya yüzeylere montaj için (ör. montaj plakaları gibi). Baralarda ve kablo kanalı zemininde önceden belirlenmiş kırılma noktaları.

Kablo döşeme ve tutturma

Kapı kablo kılavuz seti VX, VX IT için

CMC III kulp kullanırken, VX pano sistemi kapılarının iç tarafında optimize kablo yerleşimi için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tutucu ray TS, TS IT için

Kabloların kablo bağları veya cırt bantlar ile tespit edilmesi için, kablo toplama rayları, çerçeve profiline asılı ve ilave vida ile sağlamlaştırılabilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kanalı dikey TS profili için

Dikey pano profiline, iki adet sıralı pano profilinde sıralama alanında montaj için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo yöneticisi

Sisteme uygun bir şekilde kabloların yönlendirilmesi ve de yedek kabloların ve kabloların fazlalık kısımlarının yerleştirilmesi için, bu elemanlar, kabloların döşenmesi...

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tutucu ray, derinliği değişken VX IT, TE için

VX IT ve TE için. Uzunlukları, iki 19" montaj dikmesi arasındaki belirli mesafeye göre esnek bir şekilde uzunluk ayarlaması yapılmasını mümkün kılar.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Bir kablo yolunun TX pano sistemi içindeki montaj çerçevesine arkadan, yandan sabitlenmesi, pano çerçevesinden bağımsız olarak dikey kablo yönetimine olanak tanır.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Ağ ve sunucu uygulamalarında kabloları sabitlemek ve döşemek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Fırça kiti VX IT kablo kanalı için

Yan duvarda, arka duvarda, kapaklarda, tavan ve taban plakasında kablo döşemesi için boşluklar, kolayca takılan çıta fırçalar ile görsel olarak gizlenebilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Cırt bant

Cırt bant ile sabitlenmiş kablo hatları sorunsuz bir şekilde çözülebilir, kablolar eklenebilir veya çıkartılabilir, hassas veri kablosu (fiberoptik/Cu) için çok uygundur.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo sabitlemesi

Kabloların ve boruların usulüne uygun ve güvenli sabitlenmesi için, sabitleme elemanlarının yan yana dizilebilmeleri, sadece 2 vida ile çok sayıda farklı büyüklükteki sabitleme...

Kablo döşeme ve tutturma

Dizme askısı

Fazla miktarda kabloların yerleştirilmesi için, 482,6 mm (19�?) profillerin ve 800 mm genişliğindeki network kabinetlerindeki montaj çerçevelerinin yan tarafına tespit etmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Alüminyum perçin

Kablo kanallarının emniyetli monte edilmesi, taşıyıcı rayların ve montaj rayların tespit edilmesi için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kanalı VX IT, TX CableNet, Data Rack için

Çift taraflı menteşeli, çıkartılabilir kablo muhafaza kapaklı kablo kanalı.

Kablo döşeme ve tutturma

Cırt bant

Düzenli kablo döşemesi için, kablo kılıflarını korur, kolayca tekrar açılabilir ve tekrar kullanılabilir, gereksinime göre kısaltılabilir.

Kablo döşeme ve tutturma

LWL kılavuz askısı

İç gövdedeki kanala fiberoptik dizme ve Jumper kabloların yerleştirilmesi için

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

TS, PC, TP üniversal pano için içeriye doğru kablo döşerken kablo kelepçesi olarak.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo yönlendiricisi VX, VX IT için

Network ve sunucu uygulamalarında kabloları toplamak ve döşemek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo çubukları, 19" sabitleme

Komple kablo demetlerinin düzenli yönlendirilmesi için 19" sabitleme, bağlantı tarağı.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Patch kabloların toplanması için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo haznesi, 2 HE

Fiberoptik ve bakır kablonun yerleştirilmesi için, patch panelinden çıkan iletkenler, geçişler üzerinden tekneye yerleştirilir ve yana doğru dağıtılabilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Düzenleme panosu çelik askılı

Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Üniversal kullanım için kablo çubukları

Komple kablo demetlerinin düzenli yönlendirilmesi, üniversal kullanım için çok yönlü sabitleme, bağlantı tarağı.

Kablo döşeme ve tutturma

482,6 mm (19") düzleminde kablo kılavuzu C profil rayı

Tüm 482,6 mm'lik (19�?) katlarına arasına tespit etmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo merdivenli düzenleme panosu for horizontal cable management

Kablo merdivenleri ile patch kabloların yatay düzlemde yan yana dizilmesi için, tekli merdiven basamakları açılarak kablolamanın kolay bir şekilde modifiye edilmesini ve büyütülmesini...

Kablo döşeme ve tutturma

Çekmece 19" Kablo fazlalıklarını yerleştirmek için

Kabloların fazlalıklarının yerleştirilmesi için 1 RU çekmece, düzenli, kompakt ve 19" düzlemi dahilinde güvenli, iki 19" düzlemi arasına monte edilebilir, pano sisteminden...

Kablo döşeme ve tutturma

Düzenleme panosu plastik askılı

Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

LWL düzenleme panosu, 1 HE 482,6 mm (19")

1 RU, 4 adet entegre fiberoptik döşeme askısı, en fazla 48 iletkenin uygun bir şekilde yan yana dizilmesini mümkün kılmaktadır.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo tavası, değişken derinlik TS IT, TE 8000 için

Ön ve arka montaj alanı arasında korumalı kablo geçişi için.

Kablo döşeme ve tutturma

Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Fırça elemanları 390 x 40 mm (2 RU) veyar 390 x 20 mm (1 RU) montaj boşluklu, kablo toplama askıları yerleştirilebilir.

Kablo döşeme ve tutturma

Düzenleme panosu ön klapeli

Üst boşluklara sahip kablo döşeme bölmesi, en iyi erişim için bir klape ve ön hızlı kilitler ile donatılmıştır

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo kılavuz paneli, 2 HE

Fiberoptik ve bakır kabloları yerleştirmek için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo düzenleme kanalı, yatay 482,6 mm (19")

19�? montaj düzlemi dahilinde yüksek kablo miktarlarında da gizlenmiş basit kablo döşemesini mümkün kılmaktadır, kolay uygulama şekli için ön kapağın tamamı...

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo düzenleme kancası VX IT için

RU birimine ilişkin kablo döşemesi için.

Kablo döşeme ve tutturma

Kablo geçiş yeri IW çalışma tablaları için

Ø 60 mm delikler için uygundur. Önceden hazırlanmış konektörlü kabloları geçirmek için döner kapak çıkarılmalıdır.