Modül sacları TE için

Model numarası: TE 7526750

Modül sacları aracılığıyla TE'nin taban bölümü istenen şekilde değiştirilebilmektedir.

Model numarası:
TE 7526750
Dizayn
Dengeleme sacı
Ürün açıklaması
Modül sacları aracılığıyla TE'nin taban bölümü istenen şekilde değiştirilebilmektedir.
Uygulamalar
Kablo giriş plakalarının uygun seçimi için lütfen dikkate alın:
Pano genişliği eksi 150 mm
Pano derinliği eksi 50 mm
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 450 mm
Derinlik: 50 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TE
Genişlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,321 kg
Brüt ağırlık
0,363 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177196537
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TE Module plate, WxD: 450x50 mm, Compensating panel, For W: 600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet