- Ürün numarası:
- DK 7455.030
- Dizayn
- 2 x 3 mm kablo çapı için
- Ürün açıklaması
- Genelgeçer PG 13,5 boyu yarık iç contayla hazırlanmıştır. Bu, özellikle kolay bir kablo geçişine imkan tanır. Fiberoptik kablonun gereksiz yere bükülmesi önlendiğinden dolayı özellikle Break-Out kabloların geçirilmesi için uygundur.
- Malzeme
- Bağlantı vidası: Pirinç
İç conta: Yumuşak PVC kullanımı - Yüzey
- Bağlantı vidası: Galvanize nikel kaplı
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,688 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109