- Ürün numarası:
- TS 4133.000
- Ürün açıklaması
- Çeşitli montaj varyasyonları için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- 12 hızlı montaj bloğu
12 Dişli blok M8
24 dört köşeli somun M8
24 vida M8 x 16 mm
- Montaj seçenekleri
- Yatay ve dikey VX pano profilinde
- İç montaj düzeyi için sistem rayında
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde TS 8800.808 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Panolarda ve raylarda dört köşe 12,5 x 11 mm montaj delikleri ile
- Pano tipi için uygun
- VX
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 1,44 kg
- Brüt ağırlık
- 1,52 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
TS Montaj aparatı, 12'li pk