Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- SZ 4183000
- Ürün açıklaması
- 23 x 73 mm'lik montaj çerçevelerini veya 23 x 23 mm'lik montaj raylarını sabitlemek için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- 1 takım = 1 montaj aparatı, 2 gömme vida, 2 tırtıklı rondela
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS, VX SE pano profilinde TS 8800.806 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Dört köşe 12,5 x 10,5 mm montaj deliklerine sahip panolarda ve raylarda
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 24 adet
- Net ağırlık
- 1,896 kg
- Brüt ağırlık
- 2,087 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- PS Montaj aparatı, 23x73mm raylar için, 24'lü pk