Geçmeli rakor, 19"

Ürün numarası: DK 2094.400

Ön tarafta dört köşeli tespitleme deliğine takılan ve ardından tespit cıvatası ile sağlamlaştırılan bir açılır somundan oluşmaktadır.

Ürün numarası:
DK 2094.400
Dizayn
Sabitleme deliği boyutu 9,5 x 9,5 mm
Ürün açıklaması
Vidalama tek başına ön tarafta dört köşeli montaj deliğine takılan ve ardından montaj cıvatası ile sağlamlaştırılan bir açılır somundan oluşmaktadır. Vidanın çıkartılması esnasında kafes ve onunla birlikte monte edilmiş elemanlar açılır ve sabitlenir. 1,2 - 4,5 mm'lik sıkıştırma aralığı. Çok dişli vida başı, parça büyüklüğü T 30.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Yuvarlak başlı cıvata
Germe somunları
Plastik pullar
Ölçüler
Dişler: M6
Diş uzunluğu: 16 mm
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,3 kg
Brüt ağırlık
0,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177488847
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
DK Somun M6x16mm, 19" profile montajlı, 50li pk