Yaylı somun M5

Ürün numarası: CP 6108.000

Yaylı sistemi sayesinde istenmeyen yer değiştirmelere karşı güvenilir koruma sağlar.

Ürün numarası:
CP 6108.000
Ürün açıklaması
Yaylı sistemi sayesinde istenmeyen yer değiştirmelere karşı güvenilir koruma sağlar.
Fayda
Diğer iç kurulumlar ör. montaj dirseği 4597.000 veya iç kurulum için montaj dirseği 6205.100 ile mümkündür
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj seçenekleri
74 mm montaj derinliğinden itibaren Komfort-Panel
100 mm montaj derinliğinden itibaren Optipanel
Kompakt-Panel
Ölçüler
Dişler: M5
Dişler
M5
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,116 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
73181692
EAN
4028177233690
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
CP Yaylı somun, 50'li pk