- Model numarası:
- SG 2368002
- Dizayn
- Duvar-/Yer montajı için
- Ürün açıklaması
- Seçime bağlı olarak boru veya duvar/zemin montajı için. Bağlantı modülünde vidasız yaylı terminaller. Optik modüller için sonlandırma kapağı. VDE uyarınca temas koruması.
- Fayda
- Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
- Malzeme
- Poliamidden pano
- Renk
- Siyah
- Signal pillar
- modüler
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- Nominal çalışma gerilimi
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,089 kg
- Brüt ağırlık
- 0,099 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177953581
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Ürün açıklaması
-
SG connection component for wall mounting