Klavye ve mouse için ayrı raf Mouse pad için göz ile birlikte

Ürün numarası: CP 6003.000

460 x 42 x 170 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve Mousepad için altlık.

Ürün numarası:
CP 6003.000
Dizayn
Çekmece ve pano: Mousepad ve tekne için yana doğru dışarı çekilebilen bölmeli
Ön plaka: 3 mm double-bit kilit elemanı ile, el dayama desteği olarak katlanabilir
Ürün açıklaması
Yeterli büyüklükte tüm alanlara (örn. kapı, yan duvar), ön panellere monte edilebilir. Klavyeler, standart fare ve pad'lerin yerleştirilmesi için uygun.
Malzeme
Çekmece ve pano: Çelik sac
Ön panel: Alüminyum
Yüzey
Çekmece ve pano: Boyalı
Ön panel: doğal anodize
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 261 mm
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
460 x 42 x 170 mm
Bilgi
19" çerçeveye montaj için uygun değildir
Standart double-bit kilit, 27 mm kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,256 kg
Brüt ağırlık
10,796 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177185272
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
CP Çekmece, 3,5U, klavye ve mousepad için
Dokümantasyonlar
Info sheet