- Ürün numarası:
- SM 6450.050
- Malzeme
- Pano: Plastik
- Teslimat kapsamı
- IEC 60 320 cihaz konektörü C14'lü güç adaptörü
TFT monitörüne bağlantı için entegre kablo (1,5 m) ile
- Ölçüler
- Genişlik: 112 mm
Yükseklik: 31 mm
Derinlik: 47 mm
- Giriş gerilimi
- 100 - 240 V
- Çıkış gerilimi
- 12 V DC
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...40 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -10 °C...80 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,254 kg
- Brüt ağırlık
- 0,294 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Ürün açıklaması
-
SM Güç adaptörü, TFT monitör için