TFT Monitörü

Ürün numarası: SM 6450.010

Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj varyasyonu.

Ürün numarası:
SM 6450.010
Dizayn
dokunmatik ekransız
Ürün açıklaması
Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj seçenekleri.
Fayda
Yüksek kaliteli endüstriyel model
Entegre ön çerçeve sayesinde daha düşük montaj maliyeti
İlave havalandırmaya gerek yoktur
Çok düşük montaj derinliği (45 mm)
Malzeme
Ön çerçeve: Alüminyum
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Conta
Altı köşeli somunlar (yüzeylere montaj için)
VGA-kablo
Dişli cıvata M5, arka taraflı montaj için
Dokunmatik opsiyonlara ilave olarak entegre bağlantı kablolu ve CD-ROM sürücülü
Yansıtmayan koruyucu cam ile.
Ölçüler
Genişlik: 430 mm
Yükseklik: 343 mm
Arayüzler
VGA (D-SUB HD 15 kutuplu)
DVI-D
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...85 °C
Ekran parlaklığı
400 cd/m²
Kontrast oranı
700 : 1
Çapraz
15"
Çalıştırma süresi
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Kumanda tuşları arkada
Reading angle left/right
80 °
Ekran çözünürlüğü
1024 x 768 piksel
Nominal güç Pel
DC'de: 15 W
H-Sync. (min./maks.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-Sync. (min./maks.)
60 ‐ 75 Hz
Renk sayısı
16,7
Denetçi çözünürlüğü
VGA
SVGA
XGA
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,4 kg
Brüt ağırlık
6,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
85286200
EAN
4028177389991
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Ürün açıklaması
SM TFT monitör, 15"
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz