- Model numarası:
- CP 6013100
- Ürün açıklaması
- Kontrol planları, dokümantasyonlar, vb. muhafazası için DIN A4 formatında.
- Uygulamalar
- Yüzeylere montaj
- Teslimat kapsamı
- 10 gösterge paneli
Duvar tutucusu
Sabitleme malzemesi - Montaj seçenekleri
- Yüzeylere montaj
- TS karkasının veya ray sisteminin 25 mm delik mesafesinde
- Tutamak seti Ø 20 mm veya Ø 25 mm'de
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,86 kg
- Brüt ağırlık
- 0,903 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Ürün açıklaması
- CP Gösterge paneli
Gösterge paneli Duvar köşebenti ile
Model numarası: CP 6013100
DIN A4 formatındaki kontrol planlarının, dokümantasyonların vs. sabilenmesi için, düz yüzeylere monte etmek için, Ts çerçevesinin veya ray sisteminin veya 20/25 mm çaplı kol setinin aralarında 25 mm'lik mesafe bulunan delikli yapı