- Ürün numarası:
- TP 6731.120
- Ürün açıklaması
- TP orta ve üst parçaları ile ayaklı panolara sonradan monte etmek için.
- Uygulamalar
- TP üç parçalı/iki parçalı
- Dikili tip kumanda masaları
- 20 mm kenar yüksekliği olan tüm panolara/kapaklara monte edilebilir (sac kalınlığı maks. 2 mm)
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
Kapama kapakları: Plastik
- Yüzey
- Alüminyum ekstrüde profil: Doğal eloksallı
- Renk
- Kapama kapakları: RAL 7035
- Uzunluk
- 1.750 mm
- Montaj seçenekleri
- Başka ölçüler için kısaltılabilir
- 3 x genişlik 600 mm
- 2 x genişlik 800 mm
- 1 x genişlik 1000 mm + 1 x genişlik 600 mm
- 1 x genişlik 1200 mm
- 1 x genişlik 1600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,847 kg
- Brüt ağırlık
- 0,947 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TP Alüminyum şerit, 1750mm