Taşıyıcı ray 75 x 20 mm VX, TS, VX SE için

Model numarası: TS 4396500

Ağır ekipmanlar, ör. destek izolatörleri veya transformatörler için.

Model numarası:
TS 4396500
Dizayn
delinmemiş
Ürün açıklaması
Ağır ekipmanlar için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
VX pano profilinde iç montaj seviyesinde
Dikey TS kabin profilinde: 8800.808 geçmeli somun veya VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden, dikey ofsetli, TS montaj rayı 25 x 38 mm üzerinden
Yatay TS pano profilinde: genişlikte, derinlikte
Yatay VX SE kabin profilinde, enine altta ve üstte veya derinlemesine altta ve üstte geçmeli somun 8800.808 üzerinden
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
6,36 kg
Brüt ağırlık
7,16 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
27,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177522787
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Taşıyıcı rayları, TS, VX SE için, G/D: 600 mm için, deliksiz
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar