TS montaj rayı 18 x 38 mm

Model numarası: TS 8612280

Dış montaj düzlemindeki yatay TS pano profiline, yatay TS pano profiline ve CM için taban büyütme rayına monte etmek için.

Model numarası:
TS 8612280
Ürün açıklaması
Takmanız ve bir vidayla sabitlemeniz yeterlidir. Takma tekniği ile montajı ve demontajı basitleştirilir. Sabitleme sadece tek taraf için gereklidir ancak gerekli görülmesi halinde her iki tarafta da yapılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profilinde, dış montaj düzeyinde
Yatay TS, VX SE pano karkasında
TP için taban montaj rayında
Bilgi
Montaj plakalı panolarda, 2 montaj rayı teslimat kapsamında bulunur.
Şunlar için uygun
Genişliğe/derinliğe uygun: 800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
3,496 kg
Brüt ağırlık
3,695 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 18x38mm, G/D:800mm TS, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar