- Model numarası:
- AE 2383.250
- Ürün açıklaması
- Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın panoya monte etmek için. Yan, taban ve tavan yüzeyinin her yerine monte edilebilir. 2 montaj yuvası ile alternatif yapıda, ilave montaj yüzeyleri imkanı, örn.: TS sistem çerçevesi, kumanda kabini aydınlatmaları, kapı pozisyon şalteri, kapı kilidi, kablo hortumu tutucu
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Bilgi
- Diğer montaj bileşenleri: Montaj plakaları, asılabilir, TS 8612.400
- Montaj plakaları, vidalanabilir, büyük, TS 8612.410
- Montaj plakaları, vidalanabilir, küçük, PS 4532.000
- Montaj dirseği, PS 4597.000
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
Derinlik: = 250 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,72 kg
- Brüt ağırlık
- 0,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177687424
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ İç montaj rayı, AE, D:250mm, 4'lü pk