Montaj plakası sabitlemesi dikili tip kumanda masası TP, pano alt parçaları, yüksek dinamik yükler için

Model numarası: CM 5001.075

Montaj plakasındaki titreşimlerin azaltılması için.

Model numarası:
CM 5001.075
Ürün açıklaması
Montaj plakasındaki titreşimlerin azaltılması için.
Uygulamalar
Ağır cisimleri taşırken
Dinamik uygulamalar için, duvara/taşıyıcı yapıya doğrudan bir bağlantı oluşturmak için (örneğin vinç sistemlerinde vb. birlikte taşınan panolar için)
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Montaj plakasının mevcut deliklerine kolayca monte edilir
İçerden duvar sabitleme: Doğrudan dirsekten ve panodan duvara/taşıyıcı yapıya.
Dıştan duvara sabitleme: Vidalar örneğin duvara sabitleme köşebenti için basitçe dışarıdan somunların döndürülmesiyle yapılabilir.
Bilgi
DIN EN 60 721 uyarınca 3M4 keskinlik derecesinde test edilmiştir, 150 kg ağırlık ile tüm montaj plakası üzerine dağıtılmıştır
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,45 kg
Brüt ağırlık
0,456 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177541979
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
CM Montaj plakası sabitlemesi, ayaklı kumanda masası, TP masa alt parçası için
Dokümantasyonlar
Info sheet