- Ürün numarası:
- PK 9550.000
- Ürün açıklaması
- Özel iç donatım için.
- Malzeme
- 2,5 mm melamin fenol kaplanmış kağıt
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
Kendinden diş açan sabitleme vidaları
- Montaj plakası (G x Y)
- 331 mm x 220 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: PK
Genişlik: = 360 mm
Yükseklik: = 254 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,2 kg
- Brüt ağırlık
- 1,251 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
PK Montaj plakası, PK 9523/24 için, 4'lü pk