- Ürün numarası:
- SZ 4155.010
- Ürün açıklaması
- Yüksek ışık gücüne sahip 18 W kompakt floresan lamba.
- Fayda
- Kolay ve hızlı montaj
- Malzeme
- Plastik
- Teslimat kapsamı
- Üniversal lamba
Entegre hareket detektörü
Lamba
Işık kaynağı kapağı
Montaj malzemeleri dahil
- Nominal güç
- 18 W
- Ballast
- Geniş aralıklı elektronik balast
- Bağlantı seçenekleri
- Konektör üzerinden besleme
- Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
- Integrated motion sensor
- Evet
- Lamba
- Kompakt floresan lamba, baza 2G11
- Koruma sınıfı
- I (koruyucu iletken)
- Şalter (tipi)
- Entegre, Açık/Kapalı/Hareket detektörü işletimi
- Light cover
- Evet
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 2500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 250 V AC
- Montaj seçenekleri
- Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt
- TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı
- SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı
- Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt
- AE, CM, TP: üniversal dirsekli
- AE: iç donatım için raylı
- Ölçüler
- Genişlik: 345 mm
Yükseklik: 95 mm
Derinlik: 55 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...45 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,674 kg
- Brüt ağırlık
- 0,93 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
-
SZ Armatür, hareket sensörlü,18W, 110-240V 50/60Hz