Duvara montaj açıları AX, KX, AX IT, AE, KL için

Ürün numarası: SZ 2505.510

Çelik sac ve paslanmaz çelik panoların sabitlenmesi için.

Ürün numarası:
SZ 2505.510
Ürün açıklaması
Çelik sac ve paslanmaz çelik panoların sabitlenmesi için.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Panoya montaj için sabitleme malzemeleri dahil
Bilgi
Kabinde ek delikler gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
KX
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177663510
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Duvar montaj elemanı, sac, 4'lü pk
Sertifika
Koruma türü
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure