- Model numarası:
- TX 5501070
- Fayda
- Kolay taşıma
- Aletsiz montaj
- Güvenlik kilidi 3524 E dahil cam lock
- İç mandal opsiyonel olarak sonradan takılabilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Üst parça
Alt bölüm
Topraklama iletkeni
Sabitleme malzemesi
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TX Colocation Rack
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 24 kg
- Brüt ağırlık
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
Yan panel, bölünmüş, TS IT, TX Colocation için, YxD: 2200x1200 mm, güvenlik kilidi 3524 E dahil entegre kam kilidi ile.