- Ürün numarası:
- DK 7824.560
- Ürün açıklaması
- İçlerinde büyük miktarlarda kabloların ve hatların yönetildiği network kabinleri için üniversal kablo döşeme yardımı. Kablo döşeme olanağına sahip izolasyon duvarı olarak da kullanılabilir. Kablolar, dahili düzleme tespit edilmesi durumunda, hem içeriden hem de dışarıdan, yan duvar ile kombine edilerek, geçirilebilir. Montaj seçeneği: Doğrudan TS 8 dolaplarının dahili tespit düzlemine. Sistem çerçevesinin dış tespit düzlemine.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,693 kg
- Brüt ağırlık
- 9,15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604