Yan panel, vidalanabilir, çelik sac TS, TS IT için

Model numarası: TS 8148235

Yan duvarlar, vidalanabilir, çelik sac, TS için.

Model numarası:
TS 8148235
Fayda
Topraklama girişli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme
Askı yardımı ile kolay konumlandırma
Temas yüzeyli topraklama pimi
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Yassı parça tutucuları isteğe bağlı olarak kabinin iç veya dış tarafına monte edilebilir
Donatılabilir yüzey: Dış ölçü – 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Yükseklik: 1.400 mm
Derinlik: 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
26,6 kg
Brüt ağırlık
27,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177301054
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
TS Yan panel, YD:1800x800mm, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz