- Model numarası:
- VX 5301.326
- Teslimat kapsamı
- 4 adet dengeleme ayağı, TX30 alyan başlı M12
4 montaj dirseği
Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- İzin verilen maksimum statik yük: Dengeleme ayağı başına 6500 N
- Tesviye aralığı
- 18 ‐ 63 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,76 kg
- Brüt ağırlık
- 0,796 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
Dengeleme ayağı, M12, içten ayarlı, VX IT için, düz olmayan zeminlerde yükseklik farklarını dengelemek için, panonun içindeki montaj konumunu dengelemek için montaj braketi dahil, dengeleme ayağının başına entegre edilen içten alyan cıvata aracılığıyla içeriden rahat kullanım.