- Model numarası:
- TS 8600.510
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Derinlik: = 500 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,44 kg
- Brüt ağırlık
- 2,52 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 9,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
TS Yan kapak, kablo giriş gözü için, D:500