Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 200 mm AX serisi için

Ürün numarası: AX 2820.082

Vidalama yerine en iyi erişim için büyük delikli baza köşe parçası, plastik köşe birleştirme kapağı üzerinden kapatılabilir.

Ürün numarası:
AX 2820.082
Ürün açıklaması
Vidalama yerine en iyi erişim için büyük delikli baza köşe parçası, plastik köşe birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
Malzeme
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe kapağı: Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 baza köşe parçası, 200 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Baza yan kapakları, uçtaki bazayı sonlandırmak için
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 800 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
8,6 kg
Brüt ağırlık
8,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177942639
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
AX baza köşe parçaları baza kaplamalarıyla, ön ve arka, Y: 200 mm, G için: 800 mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar